Markieren eines Knoten zur Simulation

Damit ein Knoten von der PLC simuliert werden kann, müssen die Nachrichten, welche er sendet, als Outputs importiert werden. Nachrichten, welche er empfängt, müssen als Inputs importiert werden. Dies entspricht genau der umgekehrten Richtung des Standardfalles, wenn die Konfiguration der Knoten nur zum Beobachten importiert wird. In diesem Standardfall werden Nachrichten, die ein Knoten im Netzwerk sendet, als Inputs importiert. Nachrichten, welche der Knoten im Standardfall empfängt, werden ausgelassen (nicht importiert), da diese von irgendeinem anderen Knoten des Netzwerkes gesendet, und so über diesen Knoten importiert werden können.

Simulate-ECU Richtungsumkehr (Input zu Output) und Freischaltung der RX–Signale:

Markieren eines Knoten zur Simulation 1:

Die Markierung eines Knoten zur Simulation erfolgt über die rechte Maustaste (Kontext-Menü) auf einem Knoten. Alternativ können die Radiobuttons passiv und activ (simulation) neben dem Baum für die Umschaltung genutzt werden.

Dieser Knoten ist dann entsprechend mit einem anderen Symbol gekennzeichnet. Die vorher nur zur Information angezeigten RX-Nachrichten können jetzt auch für den Import selektiert werden.