Auswahl von Nachrichten für den Import
Nur Nachrichten, welche ausgewählt sind, werden durch Klick auf den Apply Button importiert. Die Auswahl erfolgt über die Checkboxen vor den Nachrichtenzeilen.

Die Checkboxen vor einem Knoten (ECU) (de-)selektieren alle auswählbaren Nachrichten des Knotens.
Eine selektierte Nachricht wird zusätzlich mit einem blauen Hintergrund markiert, wenn diese für den Import zur CAN-Queue vorgesehen ist.
Das Property Sheet kann ebenso für den Import von CAN-Layer2 Nodes genutzt werden, in diesem Fall werden die selektierten Nachrichten mit einem grünen Hintergrund markiert (s.u.).
Die Anzahl selektierter Nachrichten wird in der Kopfzeile angezeigt.
Bei wortreichen Kommentaren der Nachrichten und Signale, kann für eine bessere Übersicht die Größe des Property Sheets angepasst werden (Resize).
Die Auswahl kann über die Maus und über die Tastatur (Richtungstasten und Leertaste) erfolgen.
Im Filter-Modus können zwar die Queue-Messages angezeigt, aber nicht verändert werden. Bei der Queue ist die Auswahl vom letzten Mal noch gespeichert, solange nur die Queue und nicht das Device gelöscht werden.