RemoveWrite

Entfernt eine Variable aus einem Write-Request. Die Variable wird über ihre Adresse in der TwinCAT SPS spezifiziert. Es darf kein Write-Request zu dem Zeitpunkt anstehen, an dem die Methode ausgeführt wird, d.h. der Ausgang bBusy des Funktionsbausteins muss FALSE sein.
Syntax
METHOD RemoveWrite : HRESULT
VAR_INPUT
pVar : PVOID;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
RemoveWrite | HRESULT | E_HRESULTAdsErr.NOTINIT = Funktionsbaustein ist nicht richtig initialisiert. E_HRESULTAdsErr.BUSY = Request ist aktiv E_HRESULTAdsErr.INVALIDDATA = Ein Übergabeparameter ist falsch definiert worden E_HRESULTAdsErr.INVALIDSIZE = Die Framelänge ist größer als die PDU Länge |
Eingänge
Name | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
pVar | PVOID | Adresse der Variablen in der TwinCAT SPS |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_S7Comm (Communication) |