AddReadString

Fügt ein Lese-Kommando auf einen S7 Datenpunkt vom Typ STRING zu einem Request hinzu. Der Datenpunkt wird über seine absolute Adresse in der S7 Steuerung spezifiziert. Die Länge des Strings darf 254 Zeichen nicht überschreiten.
Syntax
METHOD AddReadString : HRESULT
VAR_INPUT
pVar : PVOID;
nByteSize : WORD;
nByteOff : WORD;
nArea : E_S7COMM_DATAAREA;
nDatablock : WORD;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
AddReadString | HRESULT | E_HRESULTAdsErr.NOTINIT = Funktionsbaustein ist nicht richtig initialisiert. E_HRESULTAdsErr.BUSY = Request ist aktiv E_HRESULTAdsErr.INVALIDDATA = Ein Übergabeparameter ist falsch definiert worden E_HRESULTAdsErr.INVALIDSIZE = Die Framelänge ist größer als die PDU Länge |
Eingänge
Name | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
pVar | PVOID | Adresse der Zielvariablen in der TwinCAT SPS |
nByteSize | WORD | Bytelänge des zu lesenden Datentyps aus der S7 Steuerung |
nByteOff | WORD | Byte Offset in der S7 Steuerung |
nArea | S7 Data Area | |
nDatablock | WORD | ID des Datenblocks. Wird nur versendet, wenn als Data Area E_S7COMM_DATAAREA.DATA_BLOCKS verwendet wird. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_S7Comm (Communication) |