AddReadVar

Fügt ein Lese-Kommando auf einen S7 Datenpunkt zu einem Request hinzu. Der Datenpunkt wird über seine absolute Adresse in der S7 Steuerung spezifiziert.
Syntax
METHOD AddReadVar : HRESULT
VAR_INPUT
pVar : PVOID;
nByteSize : WORD;
nByteOff : WORD;
nArea : E_S7COMM_DATAAREA;
nDatablock : WORD;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
AddReadVar | HRESULT | E_HRESULTAdsErr.NOTINIT = Funktionsbaustein ist nicht richtig initialisiert. E_HRESULTAdsErr.BUSY = Request ist aktiv E_HRESULTAdsErr.INVALIDDATA = Ein Übergabeparameter ist falsch definiert worden E_HRESULTAdsErr.INVALIDSIZE = Die Framelänge ist größer als die PDU Länge |
Eingänge
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
pVar | PVOID | Adresse der Zielvariablen in der TwinCAT SPS |
nByteSize | WORD | Bytelänge des zu lesenden Datentyps aus der S7 Steuerung |
nByteOff | WORD | Byte Offset in der S7 Steuerung |
nArea | S7 Data Area | |
nDatablock | WORD | ID des Datenblocks. Wird nur versendet, wenn als Data Area E_S7COMM_DATAAREA.DATA_BLOCKS verwendet wird. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_S7Comm (Communication) |