Konstanten

Name

Wert

Beschreibung

MAX_NLINK_BUFFER_SIZE

16#FFFF

Max. interne Tx/Rx-Puffergröße (64K)

MAX_NLINK_DATALEN

2048

Max. Länge der zu übertragenen Daten die von den SPS-Bausteinen unterstützt wird. Die tatsächliche max. Länge der zu übertragenen Daten kann aber durch Geräteeigenschaften kleiner sein!

MAX_NLINK_HEADERLEN

16

Max. Länge des Frame-Headers beim NL-MPI und IBHNet-Protokoll.

MAX_NLINK_MPI_CONNECTIONS

16

Max. Anzahl der offenen MPI-Verbindungen. Beim Überschreiten dieser Anzahl werden die ältesten Verbindungen automatisch wieder geschlossen.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken
(Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.4016 oder höher

PC oder CX (x86, x64, ARM)

Tc2_S5S7Com (Communication->TcpIp)
Tc2_TcpIp (Communication->TcpIp)
Tc2_Utilities (System)