FB_NLinkClose
Dieser Funktionsbaustein baut die Netzwerkverbindung zum Fremdsystem ab.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
hLink : T_HNLINK;
END_VARhLink : Netzwerkverbindungshandle (Typ: T_HNLINK). Hier übergeben Sie die Instanz der Variablen die bei der Verbindungsherstellung von dem FB_NLinkOpen-Funktionsbaustein verwendet wurde.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
nOpt : DWORD := 0;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARnOpt: Reserviert für zukünftige Anwendungen.
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Annahme des Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
END_VARbBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Kommandos, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.
bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
Beispiel:
Siehe unter Beispiele.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4016 oder höher | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_S5S7Com (Communication->TcpIp) |