Übersicht
![]() | Für dieses Produkt ist ein technisch stark verbesserter Nachfolger verfügbar: TF6620 TF6610 wird nicht mehr weiterentwickelt und nicht mehr supportet. |
Mit den Funktionsbausteinen der SPS-Bibliothek Tc2_S5S7Com kann ein Datenaustausch zwischen der lokalen TwinCAT SPS und einer S5/S7 Steuerung über einen Ethernet-LAN-Adapter der Fa. IBHsoftec realisiert werden. Dieser Adapter ist nicht Bestandteil des Beckhoff Produktes und muss direkt bei IBHsoftec gekauft werden.
Produktkomponenten
Die Function TF6610 | S5/S7 Communication besteht aus den folgenden Komponenten, welche automatisch beim Setup installiert werden:
- Functions: TF6310.
- SPS-Bibliothek: Tc2_S5S7Com (Tc2_TcpIp installiert mit TF6310).
- Hintergrundprogramm: TwinCAT TCP/IP Connection Server (für Kommunikation, wird mit TF6310 installiert).
Systemvoraussetzungen
Unterstützte Adapter:
- IBH Link S5++ Adapter der Firma IBHsoftec (ab Firmwareversion 1.39, die Firmwareversion können Sie mit der mitgelieferten Konfigurationssoftware auslesen).
Ältere Adapter (ohne ++) werden zur Zeit nicht unterstützt. - IBH Link S7++ Adapter der Firma IBHsoftec (ab Firmwareversion NL50MPI V02.004 05.06.09, die Firmwareversion können Sie mit der mitgelieferten Konfigurationssoftware auslesen).
Im folgenden Artikel werden die Mindestanforderungen an das Engineering- oder Laufzeitsystem beschrieben.
Entwicklungsumgebung
Eine Entwicklungsumgebung beschreibt einen Computer, auf dem SPS-Programme entwickelt, aber nicht ausgeführt werden. Auf einem Entwicklungscomputer muss folgendes installiert sein:
- TwinCAT v3.1.4016.0 XAE (Engineering) oder höher;
- TwinCAT 3 Function TF6610 S5/S7 Communication;
Laufzeitumgebung
Eine Laufzeitumgebung beschreibt einen Computer, auf dem SPS-Programme ausgeführt werden. Auf einem Laufzeitcomputer muss folgendes installiert sein:
- TwinCAT v3.1.4016.0 XAR (Runtime) oder höher;
- TwinCAT 3 Function TF6610 S5/S7 Communication;
- Lizenzen für TC1200 PLC und TF6610;
Entwickler- und Laufzeit-Version auf einem Computer
Sollen auf einem Computer Laufzeit- und Entwicklungsumgebung laufen (z.B. um ein SPS-Programm zu testen, bevor es auf den Ziel-Computer geladen wird), müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
- TwinCAT v3.1.4016.0 XAE (Engineering) oder höher;
- TwinCAT 3 Function TF6610 S5/S7 Communication;
- Lizenzen für TC1200 PLC, TF6610;
Bitte beachten Sie: Für Testzwecke kann eine 7-tägige Testlizenz generiert werden, siehe Lizenzierung.