ST_RFID_RawData

Diese Struktur gibt die gesendeten und empfangenen Daten als Rohdaten aus. Dabei handelt es sich immer um das komplette Telegramm, allerdings ohne Prefix, Suffix, Checksum, CRC oder Shift-Sequence-Kodierung. Die Low-Level-Kommunikation wird im Abschnitt Low‑Level‑Kommunikation detailliert beschrieben.

Über die angegebenen Pointer können die Bytefolgen eingesehen werden. Zur Auswertung kann die Funktion MEMCPY() genutzt werden.

TYPE ST_RFID_RawData :
STRUCT
    pReceivedRsp :POINTER TO BYTE;
    pSentCommand :POINTER TO BYTE;

    iReceivedRspLen :UINT;
    iSentCommandLen :UINT;
END_STRUCT
END_TYPE

Name

Beschreibung

pReceivedRsp

Ein empfangenes Telegramm ist als Bytefolge abgelegt und der Pointer pReceivedRsp zeigt auf diese Bytefolge.

pSentCommand

Ein gesendetes Telegramm ist als Bytefolge abgelegt und der Pointer pSentCommand zeigt auf diese Bytefolge.

iReceivedRspLen

Gibt die Länge der abgelegten Bytefolge in Bytes an.

iSentCommandLen

Gibt die Länge der abgelegten Bytefolge in Bytes an.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TC3.1.4013

PC oder CX (x86, x64)

Tc2_RFID