ST_RFID_ReaderInfo
Nach dem Befehl GetReaderVersion aus dem Befehlssatz werden die empfangenen Daten in dieser Ausgangsstruktur aufbereitet.
Nicht jede Variable wird dabei von jedem RFID-Reader-Modell in Form der Versionsinformation bedient. So gibt ein Reader-Modell beispielsweise das Produktionsdatum bekannt, während ein anderes RFID-Reader-Modell die Hardwareversion übermittelt. Nähere Informationen zu den Angaben finden Sie in den herstellereigenen Protokollspezifikationen und -handbüchern.
TYPE ST_RFID_ReaderInfo :
STRUCT
dDate : DATE;
eType : E_RFID_ReaderType;
eGroup : E_RFID_ReaderGroup;
eManufacturer : E_RFID_ReaderManufacturer;
iReserved : UINT;
sSWVersion : STRING(31);
sHWVersion : STRING(31);
sCode : STRING(39);
sSerialNumber : STRING(39);
iSrcAddrRcv : UDINT; (* RS485 address *)
iDstAddrRcv : UDINT; (* RS485 address *)
END_STRUCT
END_TYPE
Alle Hersteller
Name | Beschreibung |
---|---|
eType | An diesem Ausgang wird der Typ des RFID-Reader als Enumeration angegeben. |
eGroup | An diesem Ausgang wird die RFID-Reader Gruppe/Serie angegeben. Durch diese Gruppenzuordnung wird die bibliotheksinterne Verarbeitung aller Telegramme festgelegt. |
eManufacturer | An diesem Ausgang wird der Hersteller des angeschlossenen RFID-Readers angegeben. Die Enumeration gibt folgende Auswahl: TYPE E_RFID_ReaderManufacturer : ( |
iSrcAddrRcv | Im Falle der RS485-Schnittstelle wird hier die empfangene Quelladresse angegeben. |
iDstAddrRcv | Im Falle der RS485-Schnittstelle wird hier die empfangene Zieladresse angegeben. |
Baltech
Name | Beschreibung |
---|---|
dDate | An diesem Ausgang wird das Produktionsdatum des RFID-Readers angegeben. Das Datum 01.01.1970 bedeutet, dass kein Produktionsdatum übermittelt wurde. |
sSWVersion | Gibt die Softwareversion als Text an. |
sCode | Der spezielle Typ des RFID-Readers wird als Zahlencode übermittelt. Dieser ist am Ausgang sCode als String ausgegeben. |
sSerialNumber | Die Seriennummer des RFID-Readers wird am Ausgang sSerialNumber als String in hexadezimaler Darstellung ausgegeben. Diese ist nicht zu verwechseln mit der Transponderseriennummer. |
Deister
Name | Beschreibung |
---|---|
sSWVersion | Gibt die Softwareversion als Text an. |
sHWVersion | Gibt die Hardwareversion als Text an. |
sCode | Der spezielle Typ des RFID-Readers wird als Zahlencode übermittelt. Dieser ist am Ausgang sCode als String ausgegeben. |
sSerialNumber | Die Seriennummer des RFID-Readers wird am Ausgang sSerialNumber als String in hexadezimaler Darstellung ausgegeben. Diese ist nicht zu verwechseln mit der Transponderseriennummer. |
Leuze
Name | Beschreibung |
---|---|
dDate | An diesem Ausgang wird das Produktionsdatum des RFID-Readers angegeben. Das Datum 01.01.1970 bedeutet, dass kein Produktionsdatum übermittelt wurde. |
sCode | Der spezielle Typ des RFID-Readers wird als Zahlencode übermittelt. Dieser ist am Ausgang sCode als String ausgegeben. |
Pepperl+Fuchs:
Name | Beschreibung |
---|---|
dDate | An diesem Ausgang wird das Produktionsdatum des RFID-Readers angegeben. Das Datum 01.01.1970 bedeutet, dass kein Produktionsdatum übermittelt wurde. |
sSWVersion | Gibt die Softwareversion als Text an. |
sCode | Der spezielle Typ des RFID-Readers wird als Zahlencode übermittelt. Dieser ist am Ausgang sCode als String ausgegeben. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TC3.1.4013 | PC oder CX (x86, x64) | Tc2_RFID |