ST_RFID_TranspInfo

Die Struktur ST_RFID_TranspInfo gibt den Typ und die Seriennummer des zuletzt detektierten RFID Transponders an. Mit dem Befehl GetInventory werden diese Informationen abgefragt und aktualisiert.

TYPE ST_RFID_TranspInfo :
STRUCT
    sSerialNumber : T_RFID_TranspSRN; (* serial number shown as hex coded string(ascii) *)
    eType         : E_RFID_TranspType;
    iHeadNumber   : USINT;  (* read head where the last transponder was detected *)
    iDCType       : USINT;  (* data carrier type: the received transponder type code (see device specific type list) *)
END_STRUCT
END_TYPE

Alle Hersteller

Name

Beschreibung

sSerialNumber

Die Seriennummer des Transponders (häufig 8 Byte) wird im String sSerialNumber in hexadezimaler Darstellung angegeben. Der Datentyp ist T_RFID_TranspSRN.

Bei Verwendung von Balluff RFID-Readern wird die Seriennummer bei 13,56 Mhz Transpondern im Gesamten byteweise vom Bibliotheksbaustein gedreht. Dies geschieht, weil die ausgelesene Seriennummer eines Transponders andernfalls nicht mit der an einem anderen Reader ausgelesenen Seriennummer übereinstimmen würde. So lassen sich Geräte verschiedener Hersteller gemeinsam in einem Verbund betreiben.

eType

Der Typ des Transponders wird als Enumerationswert der Enumeration E_RFID_TranspType angegeben.

iDCType

Der Typ des Transponders wird als Zahlencode angegeben. Siehe hierzu die proprietäre Geräte-spezifische Transpondertypenliste.

Pepperl+Fuchs

Name

Beschreibung

iHeadNumber

Wenn ein RFID-Reader mit mehreren Leseköpfen angeschlossen ist, so gibt iHeadNumber an, von welchem Kopf der RFID-Transponder detektiert wurde.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TC3.1.4013

PC oder CX (x86, x64)

Tc2_RFID