RFID-Reader-Hardware
Allgemeine Hinweise
- Montagehinweise sowie Informationen zur Transponder-Reader-Handhabung und Lesegeschwindigkeiten etc. entnehmen Sie bitte den herstellereigenen Produkthandbüchern.
- Teilweise wird von den RFID-Readern ein externer Trigger oder ein Schaltausgang angeboten. Dieser muss für die Funktionalität der TwinCAT-RFID-Bibliothek nicht verwendet werden.
- Die TwinCAT-RFID-Bibliothek bildet nicht den kompletten Leistungsumfang der herstellereigenen RFID-Kommunikationsprotokolle ab. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Beschreibung des Befehlssatzes des Bibliotheksbausteins (siehe RFID-Befehlssatz). Ergänzend kann auf die integrierte Möglichkeit zurückgegriffen werden, Rohdaten zu senden und zu empfangen (siehe Befehl eRFC_Send_RawData).
RFID-Reader-Modelle
Die TwinCAT-RFID-Bibliothek unterstützt unterschiedliche RFID-Reader-Modelle.
Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche RFID-Reader-Modelle welcher Hersteller unterstützt werden. Bei den Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos von RFID-Leser-Modellen. Diese können somit von den angegebenen unterstützten Modellen abweichen. Außerdem wird nicht jedes unterstützte Modell als Foto abgebildet. Veraltete Firmware-Versionen seitens der Reader werden teilweise nicht unterstützt.
RFID-Reader-Hersteller | RFID-Reader-Modell | Symbolfoto |
|---|---|---|
Balluff | BIS M-400-007 (RS232) |
|
Baltech | ID-engine SD-M1415-ANT1F (RS232 or USB) |
|
Deister electronic | RDL90 (deBus) (RS232, RS485) |
|
Leuze electronic | RFM12 (SL200) (RS232) |
|
Pepperl+Fuchs | IDENTControl Compact (2 read heads) [ IC-KP2-2HRX-2V1 ] (RS232) |
|
Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche RFID-Reader-Modelle laut Herstellerbeschreibung und ‑protokoll kompatibel sind. Die Kompatibilität der gelisteten Modelle sowie sonstiger Modelle ist jedoch nicht von Beckhoff bestätigt. Die Geräte werden nicht offiziell unterstützt. Vor Verwendung wird eine Kontaktaufnahme zu Beckhoff Automation empfohlen.
RFID-Reader-Hersteller | Reader-Modelle |
|---|---|
Balluff | BIS M-6000 |
Baltech | ID-engine series (BRP) |
Deister electronic | RDL30; RDL150; RDL160; UDL 50; UDL 100; UDL 120; UDL 150; UDL 160; PRM5 |
Leuze electronic | RFM62 (SL200) |
Pepperl+Fuchs | IDENTControl Compact (1 read head) |
Eine Unterstützung weiterer Beckhoff Automation nicht bekannter Modelle der oben genannten Hersteller ist möglicherweise implizit gegeben. Laut Deister electronic ist in weiteren Modellen dasselbe Protokoll (deBus) implementiert. Eine Verwendung dieser Modelle ist ggf. nur mit beschränktem Funktionsumfang möglich.
Des Weiteren bieten manche Hersteller eigene Software an, um ihre Geräte für Beckhoff TwinCAT‑Systeme zugänglich zu machen.
![]() | TwinCAT-SPS-Bibliothek „Serielle Kommunikation“ Weitere RFID-Reader werden mit der TwinCAT-SPS-Bibliothek „Serielle Kommunikation“ unterstützt. Mit dieser Bibliothek ist es möglich, Datenbytes mit einem beliebigen seriellen Gerät auszutauschen. |
![]() | Verwendung vom Beckhoff Compact RFID Reader (iDTRONIC) Der Beckhoff Compact RFID Reader ist eine Möglichkeit in einer Tastererweiterung für Beckhoff Multitouch-Control-Panels ein RFID-Gerät des Herstellers iDTRONIC zu integrieren. Entgegen der Integration von Baltech Geräten in Beckhoff Panels wird hierbei nicht die SPS-Bibliothek Tc2_RFID (TF6600) sondern allein die SPS-Bibliothek Tc2_SerialCom (TF6340) verwendet. |
Transpondertypen
Eine vollständige Liste aller unterstützten Transpondertypen entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen RFID-Readers. Klären Sie bei Bedarf mit dem Hersteller der RFID-Reader oder Transponder, welcher Transpondertyp für die Applikation sinnvoll ist.
Die TwinCAT-RFID-Bibliothek arbeitet mit den Daten, die aus der seriellen Schnittstelle bezogen werden. Das serielle Übertragungsprotokoll des Herstellers ist demnach entscheidend für eine Unterstützung durch die Bibliothek. Die verwendete Funkfrequenz ist beispielsweise irrelevant.
Die nachfolgende Tabelle gibt exemplarisch an, welche Transpondertypen bei den jeweiligen RFID‑Reader‑Modellen laut Hersteller unterstützt werden. Diese Liste ist nicht vollständig. Vollständige und weitergehende Informationen erhalten Sie beim Hersteller des RFID-Reader-Modells. Beachten Sie, dass manche RFID-Reader nur Transponder mit bestimmten Herstellerkennungen akzeptieren. Auf diese Beschränkung kann leider kein Einfluss genommen werden.
RFID-Reader-Modell | RFID-Transpondertypen |
|---|---|
Balluff M-401 | [13.56 MHz] Fujitsu MB89R118; I-Code SLI; Infineon My-D SRF55(1024 Bytes); Mifare Classic (752 Bytes); TI TagIT HFI (256 Bytes), ... |
Balluff L-6000 | [125KHz] |
Baltech ID-engine SD ANT1F (M1415, LP) | [13.56 MHz] Infineon My-D, Legic Prime, Mifare Classic, ... |
Deister electronic RDL90 | [13.56 MHz] I-Code SLI; Infineon My-D SRF55(1024 Bytes), ... |
Deister electronic UDL 500 | [868 MHz] EPCclass1gen2 (12 Bytes), ... |
Deister electronic PRM5 | [13.56 MHz] Mifare Classic (752 Bytes), ... |
Leuze electronic RFM12, RFM32, RFM32ex | [13.56 MHz] I-Code SLI; Infineon My-D SRF55(1024 Bytes); TI TagIT HFI (256 Bytes), ... |
Pepperl+Fuchs IDENTControl Compact | [125 KHz; 250 KHz; 13.56 MHz; 2.45 GHz (depends on read head)] |
Diese Transpondertypen sind zudem in weiteren Speichergrößen erhältlich. Eine Kompatibilität ist hardwareabhängig und wird nicht garantiert. Ein Test wird empfohlen.
Teilweise sind spezielle werksseitige Programmierungen der Transponder möglich. Diese haben keinen Einfluss auf das Protokoll und müssen demnach applikationsabhängig mit Rücksprache zum Hersteller entschieden werden.
Spezifische Transponderparameter, die in der TwinCAT-RFID-Bibliothek verwendet werden, können vom Nutzer bei Verwendung eines speziellen Transponders angepasst werden (siehe ST_RFID_AccessData).
Transponder werden bis zu einer maximalen Größe von 64 Kilobytes seitens der TwinCAT‑RFID‑Bibliothek unterstützt.
Frequency | Transponder Types | HF standards | range | metallic influence | fluid influence | data rate | radio interaction | hardware positioning | temperature influence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF 125-135 KHz | ... | ISO 11784/5, | < 2m | + + | + | - | - | + + | ++ |
HF 13,56 MHz | Fujitsu MB89R118, I-Code SLI, Infineon My-D, Legic, Mifare, TI TagIT HFI, ... | ISO 14443, | < 1m | + | + | + | + | + + | + |
UHF 865-868 MHz (EU), 902-928 MHz (USA) | EPCclass1gen2, ... | ISO 18000-6, | < 10m | - | - | + | + | + | + |
MW 2,45 GHz | ... |
| < 12m | - | - | + + | + + | - | - |
[++ very good; + good; - bad]