Normübersicht
Die IEC 61850 ist ein allgemeines Übertragungsprotokoll für die Schutz- und Leittechnik in elektrischen Schaltanlagen der Mittel- und Hochspannungstechnik (Stationsautomatisierung). Physikalisch basiert diese Kommunikation auf der Ethernet Technologie. Derzeit wird in TwinCAT die Server-Client-Kommunikation über MMS (Manufacturing Message Specification) und GOOSE unterstützt.

Der Kommunikationsstack, wie er in der unteren Abbildung gezeigt wird, ist Schicht für Schicht in die TwinCAT SPS in Form von Bibliotheken implementiert worden.

Die im Jahr 2004 veröffentlichte IEC 61850 ist strikt objektorientiert und ihr Datenmodell ist hierarchisch aufgebaut. Die verschiedenen Datenmodelle werden im folgenden Kapitel erläutert.
Anwendungsbeispiel
In diesem Fall ermöglich die Verwendung der IEC 61400-25 die Kommunikation aller in einem Windpark befindlichen Windkraftanlagen verschiedener Hersteller mit einer Zentralstation.
Die Standardisierung vermeidet die Verwendung herstellerspezifische Protokolle, welche zu einem erhöhten Applikationsaufwand führen. Die Firma BECKHOFF unterstützt mit der Implementierung der IEC 61850 bzw. IEC 61400-25 in der TwinCAT Automationsuite diesen Weg.