ST_TcRTimeEventClass
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Ereignisse der TwinCAT RTime Ereignisklasse.
Namensraum: TC_EVENTS.TcRTimeEventClass
Typ: Globale Variable
Bibliothek: Nicht erforderlich, TwinCAT System Resource ab v3.1.4022.14
Ereignisse
Name | ID | Severity | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Hex | Dez | |||
InternalError | 0x1000 | 4096 | Error | Interner Fehler im TwinCAT Echtzeit-System. |
BadTimerPeriods | 0x1001 | 4097 | Error | Timer-Wert ist nicht gültig. |
InvalidTaskPtr | 0x1002 | 4098 | Error | Task-Pointer hat den ungültigen Wert 0 (null). |
InvalidStackPtr | 0x1003 | 4099 | Error | Task Stackpointer hat den ungültigen Wert 0. |
PrioExists | 0x1004 | 4100 | Error | Die Request Task Priority ist bereits vergeben. |
NoMoreTCB | 0x1005 | 4101 | Error | Kein freies TCB (Task Control Block) zur Verfügung. Maximale Anzahl von TCBs beträgt 64. |
NoMoreSemas | 0x1006 | 4102 | Error | Keine freien Semaphoren zur Verfügung. Maximale Anzahl der Semaphoren beträgt 64. |
NoMoreQueues | 0x1007 | 4103 | Error | Kein freier Platz in der Warteschlange zur Verfügung. Maximale Anzahl der Plätze in der Warteschlange beträgt 64. |
ExtIRQAlreadyDef | 0x100D | 4109 | Error | Ein externer Synchronisations-Interrupt wird bereits angewandt. |
ExtIRQNotDef | 0x100E | 4110 | Error | Kein externer Synchronisations-Interrupt angewandt. |
ExtIRQInstallFailed | 0x100F | 4111 | Error | Anwendung des externen Synchronisierungs- Interrupts ist fehlgeschlagen |
IRQNotLessOrEqual | 0x1010 | 4112 | Error | Aufruf einer Service-Funktion im falschen Kontext |
VMXNotSupported | 0x1017 | 4119 | Error | Intel VT-x Erweiterung wird nicht unterstützt. |
VMXDisabled | 0x1018 | 4120 | Error | Intel VT-x Erweiterung ist nicht aktiviert im BIOS. |
VMXControlsMissing | 0x1019 | 4121 | Error | Fehlende Funktion in Intel VT-x Erweiterung. |
VMXEnableFails | 0x101A | 4122 | Error | Aktivieren von Intel VT-x schlägt fehl. |