ST_TcRouterEventClass
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Ereignisse der TwinCAT Router Ereignisklasse.
Namensraum: TC_EVENTS.TcRouterEventClass
Typ: Globale Variable
Bibliothek: Nicht erforderlich, TwinCAT System Resource ab v3.1.4022.14
Ereignisse
Name | ID | Severity | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Hex | Dez | |||
NoLockedMemory | 0x500 | 1280 | Error | Lockierter Speicher kann nicht zugewiesen werden. |
ResizeMemory | 0x501 | 1281 | Error | Die Größe des Router-Speichers konnte nicht geändert werden. |
MailboxFull | 0x502 | 1282 | Error | Das Postfach hat die maximale Anzahl der möglichen Meldungen erreicht. Die aktuell gesendete Nachricht wurde abgewiesen. |
DebugBoxFull | 0x503 | 1283 | Error | Das Postfach hat die maximale Anzahl der möglichen Meldungen erreicht. |
UnknownPortType | 0x504 | 1284 | Error | Der Port-Typ ist unbekannt. |
NotInitialized | 0x505 | 1285 | Error | Router ist nicht initialisiert. |
PortAlreadyInUse | 0x506 | 1286 | Error | Die gewünschte Port-Nummer ist bereits vergeben. |
NotRegistered | 0x507 | 1287 | Error | Der Port ist nicht registriert. |
NoMoreQueues | 0x508 | 1288 | Error | Die maximale Anzahl von Ports ist erreicht. |
InvalidPort | 0x509 | 1289 | Error | Der Port ist ungültig. |
NotActivated | 0x50A | 1290 | Error | Der Router ist nicht aktiv. |
FragmentBoxFull | 0x50B | 1291 | Error |
|
FragmentTimeout | 0x50C | 1292 | Error |
|
ToBeRemoved | 0x50D | 1293 | Error |
|