GVL_Acsi Konstanten
Namensraum: Tc3_Acsi.GVL_Acsi
Typ: Globale Variablenliste (GVL)
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
Funktionale Gruppen
Konstante | Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|---|
ACSI_FC_MX | DWORD | 16#00000001 | Messwerte (analogue value) |
ACSI_FC_ST | DWORD | 16#00000002 | Statusinformation |
ACSI_FC_CO | DWORD | 16#00000004 | Schaltersteuerung |
ACSI_FC_CF | DWORD | 16#00000008 | Konfiguration |
ACSI_FC_DC | DWORD | 16#00000010 | Beschreibung |
ACSI_FC_SP | DWORD | 16#00000020 | Sollwerte |
ACSI_FC_SG | DWORD | 16#00000040 | Setting-Group |
ACSI_FC_RP | DWORD | 16#00000080 | Ungepufferte Reports |
ACSI_FC_LG | DWORD | 16#00000100 | Protokollierung |
ACSI_FC_BR | DWORD | 16#00000200 | Gepufferte Reports |
ACSI_FC_GO | DWORD | 16#00000400 | Goose-Steuerung |
ACSI_FC_GS | DWORD | 16#00000800 | Gsse-Steuerung |
ACSI_FC_SV | DWORD | 16#00001000 | Ersatzwerte |
ACSI_FC_SE | DWORD | 16#00002000 | Setting-Group-Editable |
ACSI_FC_MS | DWORD | 16#00004000 | Multicast-Abtastwerte |
ACSI_FC_SC | DWORD | 16#00008000 | SCL |
ACSI_FC_US | DWORD | 16#00010000 | Unicast-Abtastwerte |
ACSI_FC_EX | DWORD | 16#00020000 | Erweiterte Definition |
ACSI_FC_XX | DWORD | 16#0003FFFF | Repräsentiert alle oben genannten Gruppen |
Auslöseoptionen für Reports
Konstante | Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|---|
ACSI_TrgOp_dchg | DWORD | 16#02 | Report bei Attributwertänderung |
ACSI_TrgOp_qchg | DWORD | 16#04 | Report bei Änderung der Attributqualität |
ACSI_TrgOp_dupd | DWORD | 16#08 | Report bei Attributwertaktualisierung |
ACSI_TrgOp_intg | DWORD | 16#10 | Integrity-Report |
ACSI_TrgOp_gi | DWORD | 16#20 | Report durch Generalabfrage |
Zugriffsberechtigung
Konstante | Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|---|
ACSI_AP_RO | BYTE | 1 | Lesezugriff |
ACSI_AP_WO | BYTE | 2 | Schreibzugrif |
ACSI_AP_RW | BYTE | 3 | Lese- und Schreibzugriff (Default) |
Weitere Konstanten
Konstante | Typ | Wert | Beschreibung |
---|---|---|---|
NULL_EntryID | T_OCTET8 | [8(0)] | Alle Oktette sind 0. |
NULL_Owner | T_OCTET64 | [64(0)] | Alle Oktette sind 0. |
NULL_TimeStamp | T_UtcTime | secondSinceEpoch:=DT#1970-01-01-00:00:00, fractionOfSecond:=[0,0,0], quality:=(LeapSecondsKnown:=0, ClockFailure:=0, ClockNotSynchronized:=0, Accuracy0:=0, Accuracy1:=0, Accuracy2:=0, Accuracy3:=0, Accuracy4:=0) | Zeitstempel mit dem Wert 0, alle „quality“-Bits sind 0 und „accuracy“ ist unbekannt. |
NULL_EntryTime | T_BinaryTime | timeOfDay:=TOD#0:0:0, day:=0 | Erfassungszeit mit dem Wert 0. |
NULL_Originator | ST_AcsiOriginator | orCat:=E_AcsiOrCategory.NotSupported, orIdent:=[64(0)] | Wert, „orCat“ ist 0 und alle Oktette im „orIdent“ sind 0. |
NULL_ReasonCode | ST_AcsiReasonCode | reserved:=0, DataChange:=0, QualityChange:=0, DataUpdate:=0, Integrity:=0, GeneralInterrogation:=0, ApplicationTrigger:=0, unused:=0 | Alle Bits sind 0. |
NULL_TrgOps | ST_AcsiTriggerConditions | reserved:=0, DataChange:=0, QualityChange:=0, DataUpdate:=0, Integrity:=0, GeneralInterrogation:=0, reserved2:=0 | Alle Bits sind 0. |
NULL_OptFlds | ST_AcsiOptionalFields | reserved:=0, SequenceNumber:=0, ReportTimeStamp:=0, ReasonForInclusion:=0, DataSetName:=0, Datareference:=0, BufferOverflow:=0, EntryID:=0, ConfRevision:=0, Segmentation:=0 | Alle Bits sind 0. |
NULL_LogOptFlds | ST_AcsiLogOptionalFields | ReasonForInclusion:=0 | Alle Bits sind 0. |
NULL_Quality | ST_AcsiQuality | Validity0:=0, Validity1:=0, Overflow:=0, OutOfRange:=0, BadReference:=0, Oscillatory:=0, Failure:=0, OldData:=0, Inconsistent:=0, Inaccurate:=0, Source:=0, Test:=0, OperatorBlocked:=0 | Alle Bits sind 0. |
NULL_Unit | ST_AcsiUnit | SIUnit:=E_AcsiSIUnit.None, multiplier:=E_AcsiMultiplier.None | Wert, „SIUnit“ ist dimensionslos und „multiplier“ ist 0. |
NULL_ValWithTrans | ST_AcsiValWithTrans | posVal:=0, transInd:=FALSE | Wert, „posVal“ ist 0 und „transInd“ ist FALSE. |
NULL_AnalogueValue | ST_AcsiAnalogueValue | i:=0, f:=REAL#0.0 | Wert, „i“ ist 0 und „f“ ist 0. |
NULL_UINT24 | T_UINT24 | [0,0,0] | Vorzeichenlose 24-Bit-Zahl mit dem Wert 0. |
NULL_INT24 | T_INT24 | [0,0,0] | Vorzeichenbehaftete 24-Bit-Zahl mit dem Wert 0. |
NULL_UINT128 | T_UINT128 | Hi:=0, Lo:=0 | Vorzeichenlose 128-Bit-Zahl mit dem Wert 0. |
NULL_INT128 | T_INT128 | Hi:=0, Lo:=0 | Vorzeichenbehaftete 128-Bit-Zahl mit dem Wert 0. |