BinaryTime6Day_To_Date
Konvertiert die Anzahl der vergangenen Tage seit dem 1. Januar 1984 des Typs WORD in ein Datum des Typs DATE. Die Funktion liefert den max. darstellbaren DATE-Wert „D#2106-02-07“ zurück, wenn der zu konvertierende Tag größer als der Wert „16#AE35“ ist.
Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)
FUNCTION BinaryTime6Day_To_Date : DATE
VAR_INPUT
in : WORD(0..16#AE35);
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | WORD(0..16#AE35) | Die zu konvertierende Anzahl der vergangenen Tage seit dem 1. Januar 1984. Dieser Wert entspricht dem Wert der T_BinaryTime.day-Komponente. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Der Ausgang ist „TRUE“ wenn der Eingangswert größer ist als „16#AE35“ (7 Februar 2106). In diesem Fall liefert die Funktion den Rückgabewert „D#1970-01-01“ zurück. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BinaryTime6Day_To_Date | DATE | Datum im DATE-Format. |
Beispiel
METHOD FINAL BinaryTime6Day_ToFrom_Date : BOOL
VAR
tValue : T_BinaryTime;
d : DATE;
sValue : STRING;
END_VAR
tValue.timeOfDay:=TOD#00:00:00.125;
tValue.day:=Date_To_BinaryTime6Day(D#1984-01-01);(* tValue.day:=16#0000 *)
sValue:=BinaryTime6_To_String(tValue);(* sValue:='BT#1984-01-01-00:00:00.125' *)
d:=BinaryTime6Day_To_Date(tValue.day);(* d:=D#1984-01-01 *)
tValue.timeOfDay:=TOD#01:02:03.125;
tValue.day:=Date_To_BinaryTime6Day(D#1984-01-02);(* tValue.day:=16#0001 *)
sValue:=BinaryTime6_To_String(tValue);(* sValue:='BT#1984-01-02-01:02:03.125' *)
d:=BinaryTime6Day_To_Date(tValue.day);(* d:=D#1984-01-02 *)
tValue.timeOfDay:=TOD#04:05:06.125;
tValue.day:=Date_To_BinaryTime6Day(D#2018-03-21);(* tValue.day:=16#30D2 *)
sValue:=BinaryTime6_To_String(tValue);(* sValue:='BT#2018-03-21-04:05:06.125' *)
d:=BinaryTime6Day_To_Date(tValue.day);(* d:=D#2018-03-21 *)
tValue.timeOfDay:=TOD#07:08:09;
tValue.day:=tValue.day + 7;(* add 7 days *)
sValue:=BinaryTime6_To_String(tValue);(* sValue:='BT#2018-03-28-07:08:09' *)
d:=BinaryTime6Day_To_Date(tValue.day);(* d:=D#2018-03-28 *)
BinaryTime6Day_ToFrom_Date:=TRUE;