I_ScsmClientSettingsClass
Objekte, die diese Schnittstelle implementieren, dienen der Konfiguration der SCSM‑Kommunikationsschicht (Specific Communication Service Mapping).
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
Vererbungshierarchie
I_SocketClientSettingsClass -> I_TpktClientSettingsClass -> I_Rfc1006ClientSettingsClass -> I_UlosiClientSettingsClass -> I_MmsClientSettingsClass -> I_ScsmClientSettingsClass
INTERFACE I_ScsmClientSettingsClass EXTENDS I_MmsClientSettingsClass
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
bGetDataSetDirectoryMembersReload | BOOL | Get | Aktiviert/deaktiviert die automatische Initialisierung der Datasets/Dataset-Member. |
eScsmEdition | Get | IEC 61850 Datenmodell Edition (1 oder 2) | |
tScsmTimeout | TIME | Get | Maximale Zeit, die bei der Ausführung der bestätigten Dienste nicht überschritten werden darf. |
eTraceScsm | Get | Konfiguriert die Prioritätsstufe der Protokollierung der Fehlermeldungen und Logmeldungen. |