GetLogicalDeviceDirectoryReq

Diese Methode aktiviert den Dienst GetLogicalDeviceDirectory. Mit diesem Dienst kann ein Client beim Server abfragen, welche Logische Knoten in einem bestimmten Logischen Gerät implementiert werden.
METHOD GetLogicalDeviceDirectoryReq : BOOL
VAR_INPUT
ipLogicalDevice : I_AcsiCommonLogicalDeviceClass;
hUser : PVOID;
ipSink : I_ScsmGetLogicalDeviceDirectoryCnfEventSink;
END_VAR
VAR_OUTPUT
nInvokeID : UDINT;
ipResult : I_AsyncServiceResultClass;
END_VAR
ipLogicalDevice: Schnittstellenzeiger vom Typ I_AcsiCommonLogicalDeviceClass.
hUser: Optionaler benutzerdefinierter Parameter oder auch Zeiger. Ein beliebiger Wert für diesen Parameter kann in der Methoden für Dienstaktivierung (XyzMethodReq) übergeben werden. In der Ereignisbehandlungsroutine der Dienstrückmeldung wird dann der gleiche Wert gespiegelt.
ipSink: Schnittstellenzeiger vom Typ I_ScsmGetLogicalDeviceDirectoryCnfEventSink von einem Objekt mit einer benutzerdefinierten Implementierung der Ereignisbehandlungsroutine OnGetLogicalDeviceDirectoryCnf (Dienstrückmeldung). Dieser Parameter ist optional und für zukünftige Verwendung reserviert. Der Zeigerwert = 0 definiert den Parameter als optional.
ipResult: Schnittstellenzeiger vom Typ: I_AsyncServiceResultClass. Über diesen Zeiger kann der Status/Fortgang und das Resultat der Dienstausführung überwacht und abgefragt werden.
nInvokeID: Identifiziert die Dienstaktivierung. Jede neue Dienstaktivierung (XyzMethodReq) wird fortlaufend nummeriert. Eine Kopie dieser Nummer wird in der Dienstrückmeldung gespiegelt (OnXyzMethodCnf).
Rückgabeparameter: Positive Rückmeldung (TRUE) wenn die Dienstprimitive erfolgreich abgesetzt/gestartet wurde oder negative Rückmeldung (FALSE) beim Fehler.