E_Rfc1006TpduSize
Maximale TPDU Bytelänge.
Namensraum: Tc3_Rfc1006
Bibliothek: Tc3_Rfc1006 (Tc3_Rfc1006.compiled-library)
TYPE E_Rfc1006TpduSize :
(
Size_0 := 0,
Size_128 := 7,
Size_256 := 8,
Size_512 := 9,
Size_1024 := 10,
Size_2048 := 11,
Size_4096 := 12,
Size_8192 := 13,
Size_16384:= 14,
Size_32768:= 15
)BYTE;
END_TYPEWerte
Name | Beschreibung |
|---|---|
Size_0 | Nicht spezifiziert. |
Size_128 | 128 Byte (default). |
Size_256 | 256 Byte. |
Size_512 | 512 Byte. |
Size_1024 | 1024 Byte. |
Size_2048 | 2048 Byte. |
Size_4096 | 4096 Byte. |
Size_8192 | 8192 Byte. |
Size_16384 | 16384 Byte. |
Size_32768 | 32768 Byte. |