ST_ScsmAdditionalCauseDiagnosticEventInfo
Diese Struktur liefert zusätzliche Diagnoseinformationen zu einer negativen Rückmeldung während der Ausführung eines Dienstes für die Steuerung (Operate, Select, Cancel, usw.). Für die Übertragung dieser Information ist bei der Verwendung des MMS Mappings der Dienst MMS-InformationReport vorgesehen.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
TYPE ST_ScsmAdditionalCauseDiagnosticEventInfo :
STRUCT
eService : E_AcsiServiceType;
CntrlObj : T_AcsiObjectReference;
Error : E_AcsiApplError;
Origin : ST_AcsiOriginator;
CtlNum : USINT;
AddCause : E_AcsiApplAddCause;
END_STRUCT
END_TYPEKomponenten
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eService | Dienstbezeichnung, dessen Ausführung die zusätzliche Diagnoseinformation generiert hat. | |
CntrlObj | String mit der Objektreferenz des Objekts (Dienstes für die Steuerung), der bei der Ausführung die zusätzliche Diagnoseinformation generiert hat. Bei einem Leerstring ist dieser Parameter optional und nicht verfügbar. | |
Error | Diagnoseinformation über die Fehlerquelle (Zustandsmaschine des Dienstes, der Operate- oder TimeActivated-Dienst selbst oder andere). | |
Origin | Bezeichnet den Client, der die Ausführung des Dienstes veranlasst hat. | |
CtlNum | USINT | Diese Nummer entspricht der Dienst-Sequenznummer des Clients, der die Ausführung des Dienstes veranlasst hat. Beim Wert 0 ist dieser Parameter optional und nicht verfügbar. |
AddCause | Zusätzliche Information über die Ursache. |