ST_ScsmConfirmedEventInfo

Diese Struktur liefert zusätzliche Informationen zur Dienstrückmeldung.

Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)

TYPE ST_ScsmConfirmedEventInfo :
STRUCT
    eService       : E_AcsiServiceType;
    hUser          : PVOID;
    nInvokeID      : UDINT;
    nEventSequence : UDINT;
    bMoreFollows   : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

Komponenten

Name

Typ

Beschreibung

eService

E_AcsiServiceType

Dienstbezeichnung dessen Ausführung die Dienstrückmeldung generiert hat.

hUser

PVOID

Optionaler benutzerdefinierter Parameter oder auch Zeiger. Ein beliebiger Wert für diesen Parameter kann in der Methoden für Dienstaktivierung (XyzMethodReq) übergeben werden. In der Ereignisbehandlungsroutine der Dienstrückmeldung wird dann der gleiche Wert gespiegelt.

nInvokeID

UDINT

Identifiziert die Dienstaktivierung. Jede neue Dienstaktivierung (XyzMethodReq) wird fortlaufend nummeriert. Eine Kopie dieser Nummer wird in der Dienstrückmeldung gespiegelt (OnXyzMethodCnf).

nEventSequence

UDINT

Sequenznummer der Ereignisbehandlungsroutine. Bei einem mehrfachen Aufruf der Ereignisbehandlungsroutine werden die Aufrufe fortlaufend nummeriert.

bMoreFollows

BOOL

FALSE => Letzter Aufruf der Ereignisbehandlungsroutine. TRUE => Weitere Aufrufe der Ereignisbehandlungsroutine werden folgen.