FB_AcsiDATypeCalendarTime
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_AcsiCommonNodeClass -> FB_AcsiCommonDataClass -> FB_AcsiCommonAttributeClass -> FB_AcsiDATypeCalendarTime
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiDATypeCalendarTime EXTENDS FB_AcsiCommonAttributeClass
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
occ | Datenattribut. | |
occType | Datenattribut. | |
occPer | Datenattribut. | |
weekDay | Datenattribut. | |
month | Datenattribut. | |
day | Datenattribut. | |
hr | Datenattribut. | |
mn | Datenattribut. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
BOOL | Get,Set | Attribut-Sichtbarkeit. | |
DWORD | Get,Set | Funktionale Gruppe. | |
nOcc | WORD | Get,Set | Wert des Datenattributs. |
eOccType | Get,Set | Wert des Datenattributs. | |
eOccPer | Get,Set | Wert des Datenattributs. | |
eWeekDay | Get,Set | Wert des Datenattributs. | |
eMonth | Get,Set | Wert des Datenattributs. | |
nDay | BYTE | Get,Set | Wert des Datenattributs. |
nHr | BYTE | Get,Set | Wert des Datenattributs. |
nMn | BYTE | Get,Set | Wert des Datenattributs. |