FB_AcsiDATypeRangeConfig
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_AcsiCommonNodeClass -> FB_AcsiCommonDataClass -> FB_AcsiCommonAttributeClass -> FB_AcsiDATypeRangeConfig
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiDATypeRangeConfig EXTENDS FB_AcsiCommonAttributeClass
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
hhLim | Datenattribut. | |
hLim | Datenattribut. | |
lLim | Datenattribut. | |
llLim | Datenattribut. | |
min_ | Datenattribut. | |
max_ | Datenattribut. | |
limDb | Datenattribut. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
BOOL | Get,Set | Attribut-Sichtbarkeit. | |
DWORD | Get,Set | Funktionale Gruppe. | |
fHHLim | REAL | Get,Set | Attributwert. |
fHLim | REAL | Get,Set | Attributwert. |
fLLim | REAL | Get,Set | Attributwert. |
fLLLim | REAL | Get,Set | Attributwert. |
fMax | REAL | Get,Set | Attributwert. |
fMin | REAL | Get,Set | Attributwert. |
nLimDb | DWORD(0..100000) | Get,Set | Attributwert. |