FB_AcsiCommonDataSetClass
Der Funktionsbaustein FB_AcsiCommonDataSetClass gehört zu den Grundbausteinen des TwinCAT IEC 61850 Datenmodells. Jede vom TwinCAT Telecontrol Configurator generierte Datensatzinstanz (Data-Set) ist von FB_AcsiCommonDataSetClass abgeleitet/erweitert worden.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiCommonDataSetClass EXTENDS FB_AcsiCommonNodeClass IMPLEMENTS I_AcsiCommonDataSetClass
VAR_OUTPUT
stInfo : ST_AcsiDataSetClassInfo;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stInfo | Status und Statistikdaten der Datensatzinstanz. |
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Fügt ein neues Datenobjekt dem Membercontainer hinzu | |
Entfernt ein Datenobjekt aus dem Membercontainer | |
Entfernt alle Datenobjekte aus dem Membercontainer |
Methoden zur Ereignisbehandlung
Name | Beschreibung |
---|---|
Initialisiert/Konfiguriert die Datenobjekte im Membercontainer |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
nMembers | UDINT | Get | Anzahl der Datenobjekte im Membercontainer |