FB_AcsiCommonLogicalDeviceClass
Der Funktionsbaustein FB_AcsiCommonLogicalDeviceClass gehört zu den Grundbausteinen des TwinCAT IEC 61850 Datenmodells. Jede vom TwinCAT Telecontrol Configurator generierte Instanz des Logischen Gerätes (Logical Device, LD) ist von FB_AcsiCommonLogicalDeviceClass abgeleitet/erweitert worden.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiCommonLogicalDeviceClass EXTENDS FB_AcsiCommonNodeClass IMPLEMENTS I_AcsiCommonLogicalDeviceClass
VAR_OUTPUT
stInfo : ST_AcsiLogicalDeviceClassInfo;
END_VAR
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
Schnittstelle der Objektinstanz des Logischen Gerätes. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stInfo | Status und Statistikdaten des Logischen-Gerätes. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
nLogicalNodes | UDINT | Get | Anzahl der Logischen Knoten im Container des Logischen Gerätes |