Übersicht
Die IEC 61850 ist ein Kommunikationsprotokoll für den Datenaustausch in elektrischen Schaltanlagen. Das TwinCAT‑Produkt zur IEC 61850 bietet diese Art der Kommunikation direkt aus der TwinCAT‑Steuerung in Form einer SPS-Programmierschnittstelle. Der gesamte Kommunikationsstack ist in der SPS abgebildet. Das Produkt kann auch auf die auf der IEC 61850 aufbauenden Protokolle angewendet werden. Dies gilt insbesondere im Bereich der Windkraftanlagen für die Datenmodelle der IEC 61400-25. Grundsätzlich gibt es neben der SPS-Programmierschnittstelle noch einen Konfigurator für das Datenmodell. Dieser kann die icd-Dateien der IEC 61850 einlesen und auch generieren. Ebenso kann er den notwendigen SPS-Code für die Abbildung des Datenmodells automatisch erzeugen, wodurch sich der Anwender auf die eigentliche Applikation konzentrieren kann. Neben der Client/Server Kommunikation unterstützt TwinCAT auch das direkt auf dem Ethernet Layer aufsetzende GOOSE Protokoll.
Produktkomponenten
Das Produkt TF6510 IEC 61850 besteht aus den folgenden Komponenten:
- SPS-Bibliotheken:
Tc3_IEC61850.compiled-library,
Tc3_IEC61850_8_1.compiled-library,
Tc3_Gse.compiled-library,
Tc3_Mms.compiled-library,
Tc3_Acsi.compiled-library,
Tc3_Ber.compiled-library,
Tc3_Rfc1006.compiled-library,
Tc3_Collections.compiled-library,
Tc3_Tpkt.compiled-library,
Tc3_Ulosi.compiled-library, - Andere Produkte: TF6310 TCP/IP Server
- TwinCAT Telecontrol Configurator: Konfigurator für das IEC 61850/ IEC 61400-25 Datenmodell