TIMESTRUCT
Uhrzeit im Systemzeitformat.
TYPE TIMESTRUCT
STRUCT
wYear : WORD;
wMonth : WORD;
wDayOfWeek : WORD;
wDay : WORD;
wHour : WORD;
wMinute : WORD;
wSecond : WORD;
wMilliseconds : WORD;
END_STRUCT
END_TYPEwYear: Das Jahr: 1970 ~ 2106;
wMonth: Der Monat: 1 ~ 12 (Januar = 1, Februar = 2 usw.);
wDayOfWeek: Der Wochentag: 0 ~ 6 (Sonntag = 0, Montag = 1 usw. );
wDay: Tag des Monats: 1 ~ 31;
wHour: Stunde: 0 ~ 23;
wMinute: Minute: 0 ~ 59;
wSecond: Sekunde: 0 ~ 59;
wMilliseconds: Millisekunde: 0 ~ 999;
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_Utilities (System) |