ST_ScsmMsvCBValuesSet

Auswahl der SV-Steuerblock Attribute die geschrieben werden sollen.

Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)

TYPE ST_ScsmMsvCBValuesSet :
STRUCT
    SvEna      : BIT; (* R/W *)
    MsvID      : BIT; (* Read only attribute! *)
    DatSet     : BIT; (* Read only attribute! *)
    ConfRev    : BIT; (* Read only attribute! *)
    SmpRate    : BIT; (* Read only attribute! *)
    OptFlds    : BIT; (* Read only attribute! *)
    SmpMod     : BIT; (* Read only attribute! *)
    DstAddress : BIT; (* Read only attribute! *)
    noASDU     : BIT; (* Read only attribute! *)
END_STRUCT
END_TYPE