GetMsvCBValuesReq

Diese Methode aktiviert den Dienst GetMSVCBValues. Mit diesem Dienst kann der Client die Werte aller Datenobjekte eines SV-Steuerblocks (MSV Control Block) auslesen.
METHOD GetMsvCBValuesReq : BOOL
VAR_INPUT
ipMsvCB : I_AcsiCommonMulticastSampledValueControlBlockClass;
hUser : PVOID;
ipSink : I_ScsmGetDataValuesCnfEventSink;
END_VAR
VAR_OUTPUT
nInvokeID: UDINT;
ipResult : I_AsyncServiceResultClass;
END_VARipMsvCB: Schnittstellenzeiger vom Typ I_AcsiCommonMulticastSampledValueControlBlockClass.
hUser: Optionaler benutzerdefinierter Parameter oder auch Zeiger. Ein beliebiger Wert für diesen Parameter kann in der Methoden für Dienstaktivierung (XyzMethodReq) übergeben werden. In der Ereignisbehandlungsroutine der Dienstrückmeldung wird dann der gleiche Wert gespiegelt.
ipSink: Schnittstellenzeiger vom Typ I_ScsmGetDataValuesCnfEventSink von einem Objekt mit einer benutzerdefinierten Implementierung der Ereignisbehandlungsroutine: OnGetDataValuesCnf (Dienstrückmeldung). Dieser Parameter ist optional und für zukünftige Verwendung reserviert. Der Zeigerwert = 0 definiert den Parameter als optional.
nInvokeID: Identifiziert die Dienstaktivierung. Jede neue Dienstaktivierung (XyzMethodReq) wird fortlaufend nummeriert. Eine Kopie dieser Nummer wird in der Dienstrückmeldung gespiegelt (OnXyzMethodCnf).
ipResult: Schnittstellenzeiger vom Typ: I_AsyncServiceResultClass. Über diesen Zeiger kann der Status/Fortgang und das Resultat der Dienstausführung überwacht und abgefragt werden.
Rückgabeparameter: Positive Rückmeldung (TRUE) wenn die Dienstprimitive erfolgreich abgesetzt/gestartet wurde oder negative Rückmeldung (FALSE) beim Fehler.