E_GseSvGeneratorMode
Konfiguriert den Sampling-Modus des Sinusfunktion-Signalgenerators.
Namensraum: Tc3_Gse
Bibliothek: Tc3_Gse (Tc3_Gse.compiled-library)
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
TYPE E_GseSvGeneratorMode :
(
AtSmpRatePerPeriod:=0,
AtSmpRatePerSecond:=1,
AtPlcTaskCycleTime:=2
)SINT:=AtPlcTaskCycleTime;
END_TYPEWerte
Name | Beschreibung |
|---|---|
AtSmpRatePerPeriod | Generiert Abtastwerte mit einer festgelegten Abtastrate pro Periode. |
AtSmpRatePerSecond | Generiert Abtastwerte mit einer festgelegten Abtastrate pro Sekunde. |
AtPlcTaskCycleTime | Die Abtastwerte werden im Zyklus der SPS-Task generiert. Beim Oversampling-Faktor: 1 wird ein Abtastwert pro SPS-Zyklus generiert und beim Oversampling-Faktor: n werden n-Abtastwerte pro SPS-Zyklus generiert (die Call-Methode des Signalgenerators wird dabei in jedem Zyklus n-Mal aufgerufen). |