Sampled Values

Sampled Values Blöcke (Sampled Values Control Block) können über einen Button in der Toolbar erzeugt werden (a), alternativ aus dem Kontextmenü heraus im Datenmodellbaum unter Sampled Values (b).

Sampled Values 1:

Die Zuordnung zu einem Logical Node können Sie in dem Dialog ebenso wählen, wie ein entsprechender Name.

Sampled Values 2:

Wenn Sie den im Baum angelegten Sampled Values Block selektieren (1), können Sie Sampled Values-spezifische Einstellungen in den Properties vornehmen und so zum Beispiel die Verknüpfung zu einem der angelegten DataSets realisieren (2).

Sampled Values 3:

Light Edition (9-2-LE)

Wenn Sie ein bestehendes IED im Baum selektieren, haben Sie die Möglichkeit über den Button in der Toolbar eine fertige Konfiguration nach IEC 61850-9-2-LE (Light Edition) hinzuzufügen.

Sampled Values 4:

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, die nach dem Standard konfigurierbaren Einstellungen zu setzen. Die Einstellungen werden validiert. Bei einem ungültigen Wert wird im jeweiligen Tooltipp ein Hinweis auf den zulässigen Wertebereich angezeigt. Außerdem zeigt der Tooltipp des „Add“-Buttons alle noch erforderlichen Einstellungen an.
Dialog beim Start (links) und nach Eingabe einiger Beispielwerte (rechts):

Sampled Values 5:

Mit Bestätigung des Dialoges fügen Sie eine vollständige Konfiguration nach IEC 61850-9-2-LE (Light Edition) zum aktuellen Projekt hinzu. Diese beinhaltet ein normkonform vorkonfiguriertes logisches Gerät, ein vorkonfiguriertes DataSet und die gewünschten Sampled Values Blöcke.

Wenn Sie die gesamte Konfiguration wieder entfernen möchten, müssen Sie lediglich das logische Gerät löschen.

Sampled Values 6:

Ein Beispiel zur TwinCAT IEC 61850 Implementierung finden Sie im Kapitel: SV-Publisher/-Subscriber nach UCA 61850-9-2 Light Edition - Übertragung abgetasteter Messwerte