FB_Rfc1006ConnectionSettingsClass

Der Funktionsbaustein FB_Rfc1006ConnectionSettingsClass dient der Konfiguration der RFC1006-Kommunikationsschicht. Die Konfigurationseinstellungen gelten immer nur für eine ausgewählte Server-Session-Bausteininstanz.
Namensraum: Tc3_Rfc1006
Bibliothek: Tc3_Rfc1006 (Tc3_Rfc1006.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_SocketConnectionSettingsClass -> FB_TpktConnectionSettingsClass -> FB_Rfc1006ConnectionSettingsClass
FUNCTION_BLOCK FB_Rfc1006ConnectionSettingsClass EXTENDS FB_TpktConnectionSettingsClass IMPLEMENTS I_Rfc1006ConnectionSettingsClass
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
Schnittstelle zur Konfiguration der RFC1006-Kommunikationsschicht. |
Eigenschaften
Name |
Typ |
Zugriff |
Definitionsort |
Initialwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
bEnable |
BOOL |
Get,Set |
Geerbt von FB_SocketConnectionSettingsClass |
FALSE |
Aktiviert/Deaktiviert den Aufbau der eingehenden Verbindung in einer Server-Session-Bausteininstanz. |
bTrace |
BOOL |
Get,Set |
-//- |
TRUE |
Aktiviert/Deaktiviert die Protokollierung der Fehlermeldungen und Logmeldungen in einer Server-Session-Bausteininstanz. |
eAccept |
E_SocketAcceptMode |
Get,Set |
-//- |
E_SocketAcceptMode.eACCEPT_ALL |
Konfiguriert den Akzeptanz-Modus für eingehende Verbindungen. Die eingehenden Verbindungen können abhängig von der Netzwerkadresse und/oder der Portnummer des Clients von einer Session-Bausteininstanz akzeptiert oder abgelehnt werden. In der Standardeinstellung werden Verbindungen zu allen Clients akzeptiert. |
nAcceptPort |
UDINT |
Get,Set |
-//- |
102 |
Konfiguriert die zu akzeptierende TCP/IP-Portnummer des Remote-Kommunikationspartners (Clients). |
sAcceptHost |
Get,Set |
-//- |
‘127.0.0.1‘ |
Konfiguriert die zu akzeptierende IPv4-Netzwerkadresse des Remote-Kommunikationspartners (Clients). |