I_ScsmAuthenticationClass
Objekte, die diese Schnittstelle implementieren, dienen der benutzerdefinierten Aushandlung der ACSE (Association Control Service Element) Authentifizierung und der MMS (Manufacturing Message Specification) Kommunikationsparameter.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
Vererbungshierarhie
I_MmsAuthenticationClass -> I_ScsmAuthenticationClass
INTERFACE I_ScsmAuthenticationClass EXTENDS I_MmsAuthenticationClass
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Gewährt den Authentifizierungszugriff. | |
Verweigert den Authentifizierungszugriff. | |
Verifiziert den Authentifizierungszugriff. | |
Gibt das Überprüfungsergebnis der Authentifizierung zurück. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
bAccepted | BOOL | Get | Verifizierungsergebnis der Authentifizierung. TRUE => Verbindung wird akzeptiert, FALSE => Verbindung wird abgewiesen. |
sPassword | STRING | Get | Authentifizierungspasswort (gesendetes Passwort beim Client und empfangenes Passwort beim Server). |
ipNegotiatedAdditionalCBBSupported | Get | Schnittstellenzeiger zur Konfiguration der ausgehandelten, zusätzlich unterstützten CBB-Parameter der MMS-Kommunikationsschicht. | |
ipNegotiatedAdditionalSupported | Get | Schnittstellenzeiger zur Konfiguration der ausgehandelten, zusätzlich unterstützten MMS-Dienste. | |
ipNegotiatedParameterCBB | Get | Schnittstellenzeiger zur Konfiguration der ausgehandelten unterstützten Optionen der MMS-Kommunikationsschicht. | |
ipNegotiatedServicesSupported | Get | Schnittstellenzeiger zur Konfiguration der ausgehandelten unterstützten Dienste der MMS-Kommunikationsschicht. | |
nNegotiatedLocalDetail | Get | Ausgehandelter MMS-Parameter: Local detail (max. Größe der MMS-Daten). | |
nNegotiatedMaxServOutCalled | Get | Ausgehandelter MMS-Parameter: Max. Anzahl der eingehenden Dienste. | |
nNegotiatedMaxServOutCalling | Get | Ausgehandelter MMS-Parameter: M ax. Anzahl der ausgehenden Dienste. | |
nNegotiatedNestingLevel | Get | Ausgehandelter MMS-Parameter: Verschachtelungstiefe. |