ST_ScsmBrCBValuesSet
Auswahl der BRCB-Steuerblock Attribute die geschrieben werden sollen.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
TYPE ST_ScsmBrCBValuesSet :
STRUCT
RptID : BIT;(* R/W *)
RptEna : BIT;(* R/W *)
DatSet : BIT;(* R/W *)
ConfRev : BIT;(* Read only attribute! *)
OptFlds : BIT;(* R/W *)
BufTm : BIT;(* R/W *)
SqNum : BIT;(* Read only attribute! *)
TrgOps : BIT;(* R/W *)
IntgPd : BIT;(* R/W *)
GI : BIT;(* R/W *)
PurgeBuf : BIT;(* R/W *)
EntryID : BIT;(* R/W *)
TimeOfEntry : BIT;(* Read only attribute! *)
ResvTms : BIT;(* R/W *)
Owner : BIT;(* Read only attribute! *)
END_STRUCT
END_TYPE