ST_ScsmGoCBValuesSet
Auswahl der GOOSE-Steuerblock Attribute die geschrieben werden sollen.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
TYPE ST_ScsmGoCBValuesSet :
STRUCT
GoEna : BIT;(* R/W *)
GoID : BIT;(* R/W *)
DatSet : BIT;(* R/W *)
ConfRev : BIT;(* Read only attribute! *)
NdsCom : BIT;
DstAddress : BIT;
MinTime : BIT;
MaxTime : BIT;
FixedOffs : BIT;
END_STRUCT
END_TYPE