FB_ScsmBrCBServerJobClass

Server-Implementierung des BRCB-Steuerblocks.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
FUNCTION_BLOCK FB_ScsmBrCBServerJobClass EXTENDS FB_AsyncServiceResultClass IMPLEMENTS I_ScsmBrCBServerJobClass
VAR_OUTPUT
stInfo : ST_ScsmBrCBJobInfo;
END_VAR
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
Server-Schnittstelle der BRCB-Steuerblock Implementierung. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stInfo | Information, die in der letzten Report Nachricht gesendet wurde. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
bOverwriteSameCycleChanges | BOOL | Set | Bei TRUE werden mehrfache Wertänderungen innerhalb eines SPS-Zyklus und eines Datenobjekts als einzelne Wertänderungen behandelt (es wird nur ein Report generiert). Bei FALSE generiert jede Wertänderung einen eigenen Report. |
bReplaceBufferedMX | BOOL | Set | Konfiguriert, ob Daten der funktionalen Gruppe „MX“, gesondert, wie Daten der funktionalen Gruppe „ST“, behandelt werden sollen. |
nMaxBufferEntries | UDINT | Set | Konfiguriert die max. Anzahl der gepufferten Report-Einträge. |
sResvClient | STRING | Set | String mit der IP-Adresse des in SCL vorkonfigurierten Clients (Offline-Reservierung). Beispiel: '192.168.10.140'. Wenn gesetzt, dann wird im Server der Zugriff auf die RCB-Instanz auf den Client mit dieser IP-Adresse beschränkt („ClientLN“-Einträge in der SCL). Default: Leerstring (Online-Reservierung). Beim Leerstring kann jeder Client dynamisch den Zugriff auf den RCB für sich reservieren. |