Param_Gse
Namensraum: Tc3_Gse
Typ: Parameterliste
Bibliothek: Tc3_Gse (Tc3_Gse.compiled-library)
Parameter
Name | Typ | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
cMaxGseCtxBufferFrames | UDINT(1..256) | 32 | Max. Anzahl der gepufferten GSE-Telegramme (GOOSE, SV, GSSE) im Kontext-Puffer. |
cMaxGseCtxBufferSize | UDINT(1600..320000) | 32000 | Max. Bytegröße des Kontext-Puffers. Dieser Puffer dient der Speicherung der GSE-Telegramme (GOOSE, SV, GSSE), die in einem anderen Task-Kontext als im Kontext der IEC 61850 SPS-Task empfangen wurden. GSE-Telegramme können in einem anderen Task-Kontext empfangen werden, wenn mehrere Protokolle den gleichen Netzwerkadapter verwenden (z. B. GOOSE und EtherCAT Automation Protocol). Die gepufferten GSE-Telegramme werden immer von der IEC 61850 SPS-Task verarbeitet. |