AcsiRangeConfig
Initialisiert die Datenelemente der Struktur: ST_AcsiRangeConfig.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
FUNCTION AcsiRangeConfig : ST_AcsiRangeConfig
VAR_INPUT
hhLim : ST_AcsiAnalogueValue;
hLim : ST_AcsiAnalogueValue;
lLim : ST_AcsiAnalogueValue;
llLim : ST_AcsiAnalogueValue;
min_ : ST_AcsiAnalogueValue;
max_ : ST_AcsiAnalogueValue;
limDb : DWORD;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
hhLim | Datenelement „hhLim“, das gesetzt werden soll. | |
hLim | Datenelement „hLim“, das gesetzt werden soll. | |
lLim | Datenelement „lLim“, das gesetzt werden soll. | |
llLim | Datenelement „llLim“, das gesetzt werden soll. | |
min_ | Datenelement „min_“, das gesetzt werden soll. | |
max_ | Datenelement „max_“, das gesetzt werden soll. | |
limDb | DWORD | Datenelement „limDb“, das gesetzt werden soll. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
AcsiRangeConfig | Struktur mit initialisierten Datenelementen. |
Beispiel
METHOD FINAL Sample_AcsiRangeConfig : BOOL
VAR
range: ST_AcsiRangeConfig;
END_VAR
range:=AcsiRangeConfig(hhLim:=AcsiAnalogueValue(0,0), hLim:=AcsiAnalogueValue(0,0), lLim:=AcsiAnalogueValue(0,0), llLim:=AcsiAnalogueValue(0,0), min_:=AcsiAnalogueValue(0,0), max_:=AcsiAnalogueValue(0,0), limDb:=0);
Sample_AcsiRangeConfig:=TRUE;