AcsiOriginator
Initialisiert die Datenelemente der Struktur: ST_AcsiOriginator.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
FUNCTION AcsiOriginator : ST_AcsiOriginator
VAR_INPUT
orCat : E_AcsiOrCategory;
orIdent : T_OCTET64;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
orCat | Datenelement „orCat“, das gesetzt werden soll. | |
orIdent | Datenelement „orIdent“, das gesetzt werden soll. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AcsiOriginator | Struktur mit initialisierten Datenelementen. |
Beispiel
METHOD FINAL Sample_AcsiOriginator : BOOL
VAR
org: ST_AcsiOriginator;
orIdent : T_OCTET64:=[16#36,16#31, 16#38, 16#35, 16#30];
END_VARorg:=AcsiOriginator(orCat:=E_AcsiOrCategory.StationControl, orIdent:=orIdent);
Sample_AcsiOriginator:=TRUE;