ZeroOctetString
Überschreibt alle Oktette eines Oktett-Strings mit dem Wert: 0.
Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)
FUNCTION ZeroOctetString : UDINT
VAR_IN_OUT
o : ARRAY[*] OF BYTE;
END_VAR
/
Ein-/Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
o | ARRAY[*] OF BYTE | Oktett-String dessen Oktette mit 0 überschrieben werden sollen. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ZeroOctetString | UDINT | Anzahl der überschriebenen Oktetts. |
Beispiel
METHOD FINAL Sample_ZeroOctetString : BOOL
VAR
o6 : T_OCTET6:=[6(16#FF)];
o8 : T_OCTET8:=[8(16#FF)];
o64 : T_OCTET64:=[64(16#FF)];
size: UDINT;
END_VAR
size:=ZeroOctetString(o:=o6);(* size:=6, all octets: 0 *)
size:=ZeroOctetString(o:=o8);(* size:=8, all octets: 0 *)
size:=ZeroOctetString(o:=o64);(* size:=64, all octets: 0 *)
Sample_ZeroOctetString:=TRUE;