UINT24
Initialisiert eine vorzeichenlose 24-Bit-Zahl des Typs: T_UINT24.
Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)
FUNCTION UINT24 : T_UINT24
VAR_INPUT
Hi : BYTE;
Mi : BYTE;
Lo : BYTE;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Hi | BYTE | Obersten 8 Bits, die gesetzt werden sollen. |
Mi | BYTE | Mittleren 8 Bits, die gesetzt werden sollen. |
Lo | BYTE | Untersten 8 Bits, die gesetzt werden sollen. |
Beispiel
METHOD FINAL Sample_UINT24 : BOOL
VAR
nValue: T_UINT24;
END_VARnValue:=UINT24(16#12, 16#34, 16#56);(* nValue:=16#123456 *)
Sample_UINT24:=TRUE;
Rückgabewert