UINT128
Initialisiert eine vorzeichenlose 128-Bit-Zahl des Typs: T_UINT128.
Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)
FUNCTION UINT128 : T_UINT128
VAR_INPUT
Hi : LWORD;
Lo : LWORD;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Hi | LWORD | Obersten 64 Bits, die gesetzt werden sollen. |
Lo | LWORD | Untersten 64 Bits, die gesetzt werden sollen. |
Beispiel
METHOD FINAL Sample_UINT128 : BOOL
VAR
nValue: T_UINT128;
END_VARnValue:=UINT128(16#1122334455667788, 16#0000000000000001);(* nValue:=16#1122334455667788_0000000000000001 *)
Sample_UINT128:=TRUE;
Rückgabewert