INT24
Initialisiert eine vorzeichenbehaftete 24-Bit-Zahl des Typs: T_INT24.
Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)
FUNCTION INT24 : T_INT24
VAR_INPUT
Hi : BYTE;
Mi : BYTE;
Lo : BYTE;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Hi | BYTE | Obersten 8 Bits, die gesetzt werden sollen. |
Mi | BYTE | Mittleren 8 Bits, die gesetzt werden sollen. |
Lo | BYTE | Untersten 8 Bits, die gesetzt werden sollen. |
Beispiel
METHOD FINAL Sample_INT24 : BOOL
VAR
iValue: T_INT24;
END_VAR
iValue:=INT24(16#AB, 16#CD, 16#EF);(* iValue:=16#ABCDEF *)
Sample_INT24:=TRUE;