INT128
Initialisiert eine vorzeichenbehaftete 128-Bit-Zahl des Typs: T_INT128.
Namensraum: Tc3_Collections
Bibliothek: Tc3_Collections (Tc3_Collections.compiled-library)
FUNCTION INT128 : T_INT128
VAR_INPUT
Hi : LWORD;
Lo : LWORD;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Hi | LWORD | Oberen 64 Bits, die gesetzt werden sollen. |
Lo | LWORD | Unteren 64 Bits, die gesetzt werden sollen. |
Beispiel
METHOD FINAL Sample_INT128 : BOOL
VAR
iValue: T_INT128;
END_VARiValue:=INT128(16#0000000000ABCDEF, 16#1234567890000001);(* iValue:=16#0000000000ABCDEF_1234567890000001 *)
Sample_INT128:=TRUE;
Rückgabewert