Benutzerdefinierte Logical Nodes
Mit der Funktion Custom Logical Nodes ist es möglich eigene Logical Nodes zu definieren oder bestehende Logical Nodes zu erweitern. Die neuen Elemente werden dabei in eine private Datenbank geschrieben. So stehen diese auch für jede neue Konfiguration wieder zur Verfügung.

In dem gezeigten Fenster können eigene Logical Nodes definiert werden. Dafür kann für jedes Data Object Name und eine Common Data Class ausgewählt werden. Des Weiteren kann das Data Object einer Gruppe zugeordnet werden, damit eine Kategorisierung im Konfigurator zu einer Steigerung der Übersichtlichkeit führt. In der Spalte Presence ist einstellbar, ob das Element standardmäßig hinzugefügt werden soll, oder es optional sein soll. Durch die Pfeile auf der linken Seite des Fensters kann die Reihenfolge der Data Objects angepasst werden. Zudem können neue Data Objects hinzugefügt oder bestehende gelöscht werden.

In der hier gezeigten Abbildung wird der im Standard definierte Logical Node XSWI (Circuit Switch) benutzerdefiniert erweitert. Dazu kann oben rechts im Fenster ein Logical Node zum Editieren ausgewählt werden. Pro Logical Node aus dem Standard kann ein benutzerdefinierter Logical Node mit demselben Namen erstellt werden. Weitere benutzerdefinierte Logical Nodes müssen individuelle Namen erhalten.
Durch die Bestätigung mit dem Button Create wird der neue Logical Node in die private Datenbank geschrieben und steht ab sofort für die Konfiguration zur Verfügung.