I_ScsmServerSettingsClass
Objekte, die diese Schnittstelle implementieren, dienen der Konfiguration der SCSM‑Kommunikationsschicht (Specific Communication Service Mapping).
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
Vererbungshierarchie
I_SocketServerSettingsClass -> I_TpktServerSettingsClass -> I_Rfc1006ServerSettingsClass -> I_UlosiServerSettingsClass -> I_MmsServerSettingsClass -> I_ScsmServerSettingsClass
INTERFACE I_ScsmServerSettingsClass EXTENDS I_MmsServerSettingsClass
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
bGetDataSetDirectoryMembersReload | BOOL | Get | Aktiviert/deaktiviert die automatische Initialisierung der Datasets/Dataset-Member. |
eScsmEdition | Get | IEC 61850 Datenmodell Edition (1 oder 2) | |
tScsmTimeout | TIME | Get | Maximale Zeit, die bei der Ausführung der bestätigten Dienste nicht überschritten werden darf. |
eTraceScsm | Get | Konfiguriert die Prioritätsstufe der Protokollierung der Fehlermeldungen und Logmeldungen. |