FB_AcsiGooseControlBlock
Der Funktionsbaustein FB_AcsiGooseControlBlock beinhaltet die Standard-Datenattribute eines GOOSE-Steuerblocks.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
Vererbungshierarchie
FB_AcsiCommonNodeClass -> FB_AcsiCommonDataClass -> FB_AcsiCommonControlBlockClass -> FB_AcsiCommonGooseControlBlockClass -> FB_AcsiGooseControlBlock
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiGooseControlBlock EXTENDS FB_AcsiCommonGooseControlBlockClass
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
GoEna | Datenattribut, aktiviert/deaktiviert den GOOSE-Steuerblock. | |
GoID | Datenattribut, die für die GOOSE-Nachrichten genutzte ID. | |
DatSet | Datenattribut, bestimmt für die GOOSE-Nachrichten verwendeten Datensatz. | |
ConfRev | Datenattribut, die Revisionsnummer der Konfiguration des GOOSE-Steuerblocks. | |
NdsCom | Datenattribut, zeigt an, ob der GOOSE-Steuerblock noch nicht vollständig konfiguriert ist. | |
DstAddress | Datenattribut, die Ziel-Adresse der GOOSE-Nachrichten. | |
MinTime | Datenattribut, Zeit zwischen dem direkten Senden nach Datenänderung und der ersten Wiederholung in Millisekunden. | |
MaxTime | Datenattribut, maximale Zeit zwischen den wiederholten Übertragungen einer GOOSE-Nachricht in Millisekunden. | |
FixedOffs | Datenattribut, aktiviert/deaktiviert die Kodierung mit festen anstatt dynamischen Längen. |