Firewall Einstellungen

Die IEC 61850 verwendet während der Client/Server-Kommunikation (MMS-Mapping) das TCP/IP als Transportprotokoll (T-Profile). Es ist daher darauf zu achten, dass der entsprechende TCP-Port bei Benutzung einer Firewall frei geschaltet wird. Die untere Tabelle listet Ports auf, die bei der Benutzung einer Firewall zu berücksichtigen sind.

Beschreibung

Typ

Protokoll

Port

Connection Oriented Transport Protocol (COTP, ISO 8073, RFC 1006 unverschlüsselt)

Protocol

TCP

102

Secure ISO TP0 (gesichertes ISO-Transportprotokoll Klasse 0, RFC 1006 über TLS)

Protocol

TCP

3782

Konfiguration unter Windows

Die Konfiguration der Windows Firewall wird über den entsprechenden Dialog in der Systemsteuerung vorgenommen. Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der Windows bzw. Firewall Dokumentation.

Hinweis

Port freischalten

Achten Sie bei einem Embedded Controller ohne Monitoranschluss und USB darauf, dass Sie den Port für Remote Display (Windows CE) oder Remote Desktop (Windows XP / Windows Vista) in der Firewall frei schalten. Ansonsten haben Sie keine Möglichkeit mehr, den Rechner über das Netzwerk zu administrieren.

Konfiguration unter TC/BSD

Melden Sie sich in der Konsole an.
Standardanmeldedaten:
Login: Administrator
Passwort: 1
Alternativ z.B. über die Git BASH Konsole:
ssh Administrator@[YourIPAddress]
1. Als nächstes müssen Sie die Konfigurationsdatei der Firewall so modifizieren, dass der entsprechende TCP/IP-Port freigegeben wird. Folgender Befehl öffnet die Konfigurationsdatei im Editor:
doas ee /etc/pf.conf
2. Folgender Eintrag wird der Konfigurationsdatei hinzugefügt (wenn nicht bereits vorhanden):
#allow traffic to TCL/IP port 102
Pass in quick proto tcp to port 102 keep state
3. Mit Escape wird das Menü im Editor aufgerufen.
4. Speichern Sie die Änderungen und beenden den Editor.
Konfiguration abgeschlossen.

Weitere nützliche Befehle:

Gerät rebooten: doas shutdown -r now

Firewall deaktivieren: doas pfctl -d

Firewall aktivieren: doas pfctl -e