TcTelecontrol (GVL)

In der globalen Variablenliste werden mindestens eine Instanz des Server-Session-Bausteins, die IED-Datenmodell-Bausteininstanz und optional ein oder mehrere Sampled Values- und GOOSE-Kommunikations-Bausteininstanzen instanziiert und initialisiert.

Außerdem wird dort auch die, während der Codegenerierung verwendete Codeversion und die verwendete Version des TwinCAT Telecontrol Configurator abgelegt.

Vollständige Beschreibung

Syntax

Definition:

VAR_GLOBAL
    ipCreator                 : I_AcsiCodeCreatorClass := GVL_AcsiVars.Creator.SetCodeRev(codeRev:=2).SetGuiVer(major:=1, minor:=1, build:=94, revision:=1);
    fb[IEDName]               : FB_IED_[IEDName];
    fb[IEDName]Server         : FB_iec61850ServerClass := (ipIED:=fb[IEDName], settings:=(bEnable:=TRUE, sLocalHost:='127.0.0.1'));
    fb[IEDName]ServerSession1 : FB_[IEDName]ServerSession := (fbConnection:=(ipServer:=fb[IEDName]Server, settings:=(bEnable:=TRUE)));
    fb[IEDName]Gse            : FB_[IEDName]Gse := (fbAdapter:=(ipIED:=fb[IEDName], settings:=(sMulticastAddr:='01-0C-CD-01-00-00', eDispatchMode:=E_GseDispatchMode.NonPromiscuous)));
END_VAR